Publique sus productos
Pendant lamp Memory

Pendant lamp Memory

Traducido por Google,
Herrajes de metal, pantalla negra. Lámparas estilizadas en forma de reloj de arena con forma aerodinámica. Elementos cerámicos con esmalte brillante. Lámparas colgantes con cúpula de cerámica blanca con vidrio transparente, blanco y negro, dorado y blanco y blanco. Lámparas colgantes de altura regulable.
Especificaciones
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPendant-lamp-Memory
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de productosMemory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)775
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)906
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Peso Neto (kg)4.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa