Publique sus productos
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia

    Pendant lamp Nostalgia

    Traducido por Google,
    Herrajes metálicos de color oro mate. Lámparas cúpula esféricas de vidrio soplado satinado. Asimetría de moda en el diseño. Fuente de luz: lámparas con casquillo E14.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 430
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 333
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048PL-03G

      MO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Nostalgia
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosNostalgia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps