Publique sus productos
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami

    Pendant lamp Origami

    Traducido por Google,
    Material de los accesorios: metal. Sombras: blanco, negro. Diseño portátil para nivel de luz y ajuste de diseño. Cables vivos seguros. Fuentes de luz LED con temperatura de color de 4000K.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Origami
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosOrigami
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)187
    • Ancho (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa