Publique sus productos
Pendant lamp Palette
Pendant lamp Palette

    Pendant lamp Palette

    Traducido por Google,
    Los herrajes metálicos combinan los colores gris, dorado y plateado. Combinación de formas cilíndricas en el diseño. La altura es ajustable mediante cable. Fuente de luz: lámpara con casquillo GU10.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Palette
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosPalette
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps