Publique sus productos
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra

    Pendant lamp Petra

    Traducido por Google,
    Cuerpo de aluminio, pantalla de grafito. Difusor de plástico redondeado, amplia zona de luz uniforme y saturada. Fuente de luz LED. Temperatura de color: 3000 K. Código de protección IP54.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Petra
      Lamps -
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3162
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 85
      Lighting fixture depth, mm 1000
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Petra
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosPetra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3162
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa