Publique sus productos
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus

    Pendant lamp Pro Focus

    Traducido por Google,
    Material de los herrajes: metal. Pantallas de los herrajes: negro, blanco, dorado, plateado, latón. Formas minimalistas, formas concisas y delgadas. Conveniente para armar composiciones. Los modelos con difusor acrílico tienen fuente de luz LED, temperatura de color 4000K.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Pro Focus
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 60
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Pro-Focus
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosPro Focus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps