Publique sus productos
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno

    Pendant lamp Saturno

    Traducido por Google,
    Material de los accesorios: acero inoxidable, color: latón. Fuente de luz LED integrada. La temperatura de color neutral es 4000K. Forma de círculo de moda. La serie incluye modelos colgantes de varios diámetros.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Saturno
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosSaturno
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa