Publique sus productos
Pendant lamp Tau
Pendant lamp Tau

    Pendant lamp Tau

    Traducido por Google,
    Cuerpo de aluminio. Tonos: dorado, combinación de dorado y negro. Difusor de dos tipos: tubo de silicona y cordón extra fuerte (no amarillea con el tiempo, tiene alta resistencia). Luz suave y uniforme gracias a la alta densidad de los LED. La temperatura de color es de 3000K. Fuente de luz LED.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 21
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 910
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 180
      Lighting fixture depth, mm 1800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166PL-L20G3K


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Tau
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosTau
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps