Publique sus productos
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale

    Pendant lamp Verticale

    Traducido por Google,
    Material de los accesorios: metal, color: cromo. Lámpara cúpula decorativa de cristal fundido estriado. Colores de la lámpara de cúpula: coñac y cromo. Fuente de luz: tira de LED. La temperatura de color es de 3000K.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Verticale
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosVerticale
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps