Publique sus productos
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form

    Wall lamp Basic form

    Traducido por Google,
    Material de los accesorios: metal. Tonos: dorado, blanco mate, negro mate. Lámparas de cúpula redondeada de vidrio blanco esmerilado. Formas universales, diseño minimalista. Fuente de luz: lámpara con casquillo E14.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Basic form
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 150
      Lighting fixture width, mm 150
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD321WL-01G1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Basic-form
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosBasic form
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps