Publique sus productos
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano

    Wall lamp Fortano

    Traducido por Google,
    Herrajes metálicos, pantalla — latón. Lámparas de cúpula de cristal de color blanco. Parte de los elementos están coloreados en un tinte negro contrastante. Geometría en el diseño: lámparas de cúpula cilíndricas, bocinas rectangulares.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Fortano
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 250
      Lighting fixture height , mm 310
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 185
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD089WL-01BS


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Fortano
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosFortano
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)185
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa