Publique sus productos
Wall lamp Marmo
Wall lamp Marmo

    Wall lamp Marmo

    Traducido por Google,
    Los accesorios de metal están chapados en color dorado. Elementos decorativos: placas de piedra natural con patrón texturizado. La combinación de líneas rectangulares y elementos redondeados en el diseño. Fuente de luz: lámpara con casquillo E14.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 480
      Lighting fixture width, mm 190
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Marmo
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosMarmo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa