Publique sus productos
Wall lamp Mollis
Wall lamp Mollis

    Wall lamp Mollis

    Traducido por Google,
    La armadura y las lámparas de techo de metal, color — negro. La forma original de la lámpara de techo con un contorno suave. Las fuentes de luz quedan ocultas bajo el difusor acrílico.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Mollis
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 1050
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD126WL-01B1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Mollis
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosMollis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps