Publique sus productos
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance

    Wall lamp Nuance

    Traducido por Google,
    Herrajes: aluminio, color: negro, negro + latón, blanco + negro, blanco + latón. Decoración funcional: una varilla de metal permite desplegar y ajustar la dirección del elemento de luz. Fuente de luz LED, temperatura de color: 3000 K.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Nuance
      Lamps -
      Lamp power, W 4
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 140
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 66,5
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Nuance
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosNuance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)66.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps