Publique sus productos
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes

    Wall lamp Puntes

    Traducido por Google,
    Material de los accesorios: metal, pantallas: cromo y oro. Elementos decorativos—cristal a granel de talla compleja. La altura de los modelos colgantes es ajustable por la longitud de la cadena.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Puntes
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosPuntes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)153
    • Profundidad (mm)256
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa