Publique sus productos
Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor
Archivados

Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor

Wabo®SeismicFloor FJC is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines. FJC
Especificaciones
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSeismicFloor_FJC-FJG_Spec.doc
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFJC-2400
  • Familia de productoWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural
  • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descripción Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints