Publique sus productos
Steel straight grab bar

Steel straight grab bar

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Referencias: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Barra recta fabricada por Mediclinics en tubo de acero pintado en epoxy blanco, de diámetro 32 mm y de 1,5 mm de espesor. Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida e indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. Modelo apto para colectividades. Fabricada en acero esta barra presenta una gran durabilidad y una gran resistencia a la oxidación. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. Tornillería para pared de ladrillo, en acero inoxidable, incluida.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBRyyyy
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de productosMedinox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)85
  • Profundidad (mm)72
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía