Publique sus productos
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Códigos: E05C & E05CS La familia de secadoras de manos Saniflow® manual de 220V con carcasa de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor es el secado de manos mediante tobera giratoria más empleado a nivel mundial, sea cual sea el emplazamiento a equipar. Las secadoras Saniflow® están fabricadas con los más altos estándares de calidad y seguridad: limitador térmico, sistema de desconexión automático, tornillos de seguridad y llave especial de apertura. Se trata por tanto de modelos contrastados de larga duración y total fiabilidad, con características antivandálicas y pensadas para ser instaladas en áreas de tráfico elevado como aeropuertos, grandes hoteles, polideportivos, amplios espacios lúdicos y organismos oficiales de tamaño amplio. Disponible en 2 acabados: cromado brillante y cromado satinado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE05Cx_220V
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de productosSaniflow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)276
    • Profundidad (mm)214
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía