Publique sus productos
SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

Traducido por Google,

Optimice el espacio, el consumo de energía y el rendimiento con el secador de manos World Dryer SLIMdri®. Su diseño moderno y compacto, con controles de encendido/apagado de la calefacción y voltaje universal, permite su instalación en cualquier baño comercial y se adapta al voltaje del edificio. Su funcionamiento sin contacto y sus superficies tratadas brindan una experiencia higiénica y sin complicaciones.

Cumplimiento:

Cumple con la normativa ADA, cETLus, CE, IP23, Green Restaurant, el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe recogerse para su recuperación y reciclaje, 10 años de garantía.

Características y beneficios del producto

  • Entorno más limpio: La tecnología antimicrobiana protege las superficies tratadas de la secadora al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que pueden causar manchas, olores o deterioro.
  • Tamaño compacto: Su perfil delgado optimiza el espacio dentro del baño.
  • Voltaje universal: El voltaje se extiende de 110 a 240 V para adaptarse a casi cualquier instalación.
  • Ahorro de energía: Consume hasta un 80 % menos de energía que los secadores de manos convencionales.
  • Activación sin contacto: El sensor detecta al usuario para un funcionamiento más eficiente e higiénico.
  • Cumple con la normativa ADA: La instalación del secador de manos en superficie y su diseño compacto garantizan el cumplimiento de la normativa en pasillos y vías de paso.
Especificaciones
  • Keywords: world dryer slimdri, space saving dryer, dryer stainless steel, commercial restroom, Antimicrobial technology, Automatic Brushed Stainless Steel, Surface-Mounted ADA Hand Dryer, HEPA Filtered Hand Dryer
Especificaciones técnicas
  • Referenciahand-dryer-world-dryer-slimdri
  • Familia de productoHand and Hair Dryers
  • Grupo de productosSLIMdri™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-16
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos