Publique sus productos
Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Traducido por Google,
Número de pieza: E85-UL Los secadores de manos MANUALES SANIFLOW® son secadores de servicio pesado de primera calidad con excelente rendimiento y vida útil, provistos con una garantía limitada de diez años. Estas máquinas también se caracterizan por su fácil mantenimiento, bajos niveles de ruido y un alto nivel de seguridad para el usuario. Junto con un diseño preciso de los componentes, los secadores SANIFLOW cuentan con el flujo de aire más potente del mundo que, combinado con una temperatura de secado cómoda, reduce los tiempos de secado al mínimo. Disponible en una cubierta de hierro fundido de 1/4" con esmalte de porcelana, es ideal para baños de tráfico pesado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE85_UL
  • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupo de productosSaniflow®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)255
  • Ancho (mm)282
  • Profundidad (mm)215
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía