Publique sus productos
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V

    Saniflow 1988 automatic steel 220V

    Códigos: E88A, E88AB, E88AC, E88ACS & E88AO La familia de secadoras de manos Saniflow® de 220V con carcasa de acero de 1.5 mm de espesor es el secado de manos mediante tobera giratoria más empleado a nivel mundial, sea cual sea el emplazamiento a equipar. Las secadoras Saniflow® están fabricadas con los más altos estándares de calidad y seguridad: limitador térmico, sistema de desconexión automático, tornillos de seguridad y llave especial de apertura. Se trata por tanto de modelos contrastados de larga duración y total fiabilidad, con características antivandálicas y pensadas para ser instaladas en áreas de tráfico elevado como aeropuertos, grandes hoteles, polideportivos, amplios espacios lúdicos y organismos oficiales de tamaño amplio. Disponible en 5 acabados: blanco, negro, cromado brillante, cromado satinado y baño de oro.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE88Ax_220V
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de productosSaniflow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)248
    • Ancho (mm)212
    • Profundidad (mm)278
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía