Publique sus productos
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Traducido por Google,
    Números de pieza: E88-UL, E88B-UL, E88C-UL, E88CS-UL y E88O-UL Los secadores de manos operados con BOTÓN PULSADOR SANIFLOW® son secadores de servicio pesado de primera calidad con excelente rendimiento y vida útil, provistos con una garantía limitada de diez años. Estas máquinas también se caracterizan por su fácil mantenimiento, bajos niveles de ruido y un alto nivel de seguridad para el usuario. Junto con un diseño preciso de los componentes, los secadores SANIFLOW cuentan con el flujo de aire más potente del mundo que, combinado con una temperatura de secado cómoda, reduce los tiempos de secado al mínimo. Disponible en tapa de acero acabado blanco, negro, brillo, satinado o dorado. Ideal para baños de tráfico pesado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE88x_UL
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de productosSaniflow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)248
    • Ancho (mm)278
    • Profundidad (mm)212
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía