Publique sus productos
Secadores de manos Mediflow® de accionamiento automático
Secadores de manos Mediflow® de accionamiento automático

    Secadores de manos Mediflow® de accionamiento automático

    Código: M02A La gama de secadoras de manos Mediflow® de accionamiento automático y hechas en acero, se caracteriza por su potencia y robustez. Son soluciones compactas que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de ambiente de baño. La línea Mediflow® Logic Dry incorpora una tecnología que regula automáticamente la temperatura del aire saliente, en función de la temperatura ambiente. Gracias a este dispositivo, incorporado en la placa electrónica, estos modelos tienen una mayor vida útil, aumentando así la efectividad del secado de manos. Es también relevante el ahorro en consumo eléctrico que esto supone. Las secadoras Mediflow® Logic Dry están fabricadas con los más altos estándares de calidad y seguridad: limitador térmico de seguridad y sistema de desconexión automático, entre otros. Además, Mediclinics ofrece la posibilidad de incorporar a toda la gama Mediflow® el Kit empotrable. Se trata de un armario de hierro electrocincado para el empotrado de la secadora de manos a la pared, posibilitando cumplir con la normativa ADA/UNE de supresión de barreras arquitectónicas en el baño. Las soluciones Mediflow® son, en resumen, modelos contrastados de larga duración y total fiabilidad. Secadoras de mano versátiles, con características antivandálicas y pensadas para ser instaladas en áreas de tráfico elevado, tales como: aeropuertos, grandes hoteles, polideportivos, amplios espacios lúdicos y organismos oficiales, entre otros.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM02Ax_220V
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de productosMediflow® Intelligent
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)325
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)164
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía