Publique sus productos
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer

    Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer

    Traducido por Google,

    El secador desinfectante SANITIZE + DRY elimina eficazmente el 99,99 % de las bacterias y virus comunes, incluidos el COVID-19, la E. coli, el norovirus, la gripe A y el resfriado común . Sus moléculas antigérmenes eliminan bacterias y virus en el aire de secado y en superficies duras.

    Desinfecta: La tecnología Cold Plasma Clean® elimina eficazmente el 99,99 % de las bacterias y virus comunes, para un secado "sin preocupaciones".

    Rápido y de bajo consumo energético: con un tiempo de secado de 12 segundos y un consumo de tan solo 950 W, SANITIZE + DRY ofrece un secado rápido y eficaz y un bajo coste operativo.

    Sostenible: Diseño simple y eficiente que no requiere consumibles de desinfección como filtros HEPA, lámparas UV o productos químicos desinfectantes.

    Diseño universal: elegante y duradero con un perfil que complementa una variedad de estéticas de diseño y características que se adaptan a una variedad de entornos de instalaciones.

    Duradero, confiable: respaldado por una garantía líder en la industria de 10 años.

    Cumple con los principales estándares de diseño: Cumple con la ADA (no requiere kit de empotramiento). Clasificación IP24 de protección contra salpicaduras. Cumple con los objetivos de diseño WELL y LEED.

    Especificaciones
    • ELECTRICAL:

      • Voltage: 120-277 VAC (universal)
      • Power:
        • 120 VAC: 950 Watts
        • 208-240 VAC: 950 Watts
        • 277 VAC: 1150 Watts
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Recommended Circuit: Dedicated 15 Amp

      PERFORMANCE:

      • Dry Time: 12 seconds (adjustable)
      • Air Velocity: 150 – 225 mph (13,200 – 19,800 LFM)
      • Air Flow: 42 – 64 CFM
      • Air Temperature (At 70° room temperature): 130° F
      • Sound (decibels)*: 69 dBA

      CONSTRUCTION:

      • Cover Options (Material / Finish):
      • Die Cast Aluminum (Two-Tone White)
      • Die Cast Aluminum (Two-Tone Black)
      • Stainless Steel (Two-Tone Brushed)
      • Speed Control: 3 Speed Selector Switch
      • ADA Compliant Surface-Mounted Compliant: Yes
      • Recess Kit: Not Required
      • Heat On/Off: No
      • Motor: Thermally-protected universal type, through-flow discharge vacuum type, 5/8 HP, 31,000 RPM
      • Activation: Automatic touch-free infrared activation with vandal-resistant lock out feature
      • Heating Element: Nichrome wire construction, 475 watts, with auto-reset thermal-protector so power is disconnected if air is not flowing
      • Enclosure Security: Cover attached with tamper-resistant screws; security wrench included
      • Electronic Controls: Universal voltage (120 – 277 V)
      • Sanitization: Utilizes clean, safe, cold plasma technology to effectively kill 99.99% of common bacteria and viruses1
      • Filtration: Standard (non-HEPA) to maximize service life
      • Electrical Connection Access:
      • In wall connection: Yes
      • Bottom entry surface-mounted connection: Yes
      • Top entry surface-mounted connection: Accessory kit available
      • 10-Year Limited Warranty: Warranted by the manufacturer to be free from defects in material workmanship for a period of ten (10) years from the date of purchase. See warranty statement for limitations and exclusions.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanitize-dry-sanitizing-dryer
    • Familia de productoHand and Hair Dryers
    • Grupo de productosSanitize & Dry
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001212
    • Nombre ETIMHand dryer
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos