Publique sus productos
Smartflow 120V
Smartflow 120V
Smartflow 120V

    Smartflow 120V

    Traducido por Google,
    Números de parte: M04A-120V, M04AC-120V y M04ACS-120V La línea económica de secadores de manos Smartflow® es una de las más compactas del mercado, diseñada para lugares que por su tamaño requieren accesorios de baño de tamaño pequeño que cumplan con dos requisitos: bajo consumo y óptimo secado de manos. Estos equipos son secadores automáticos que ofrecen una óptima relación entre funcionalidad y precio. Por sus características y diseño, esta línea económica está pensada para ser instalada en áreas de gran tránsito de personas como por ejemplo restaurantes medianos, cafeterías o las oficinas de una pequeña o mediana empresa. Están disponibles tres modelos con diferentes acabados: Blanco, brillante y satinado. Todos ellos con cubierta resistente en ABS y sensor de detección electrónico por haz de infrarrojos con detección de distancia regulable, que permite una mejor adaptabilidad a diferentes tipos de aseos. Estos secadores también aportan la máxima seguridad, con un corte térmico de seguridad instalado en el motor y otro en la resistencia del secador.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM04Ax_120V
    • Familia de productoMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • Grupo de productosSmartflow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)147
    • Profundidad (mm)138
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía