Publique sus productos
Speedflow Stainless Steel
Speedflow Stainless Steel

    Speedflow Stainless Steel

    Referencias: M06AC & M06ACS La línea de secadoras de manos Speedflow® se engloba dentro de la gama eco-rápida. Con una potencia total de 1150 W, consume una media de 3,83 W por ciclo de secado, aportando un ahorro de energía superior al 80% respecto a las secadoras de manos tradicionales. En términos de huella de carbono la familia Speedflow® consume 247 Kg de CO2 de media, lo que representa un 51% de reducción anual de emisiones. Incorpora un motor de alta velocidad regulable manualmente, permitiendo controlar el nivel sonoro y la velocidad, con lo que otorga a la secadora de mayor autonomía para poder adaptarse a cualquier tipo de ambiente de baño. Estas secadoras de manos son unidades compactas de larga duración con características antivandálicas, disponibles en acero inoxidable AISI 304, en dos acabados: brillante o satinado. Presentan una baja contaminación acústica, con un nivel sonoro que oscila entre 64 y 74 dBA. La velocidad de salida de aire de 90 a 180 Km/h, consiguiendo un tiempo de secado rápido, de entre 10 y 12 segundos. aportan la máxima seguridad al secado con su desconexión automática transcurridos los 60 segundos de uso continuado. En definitiva un secado de manos eco-eficiente especialmente recomendado para baños públicos con alta frecuencia de paso, pero gracias a su diseño y profundidad (ultra plana) compatible con la normativa ADA/EEUU.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM06ACx
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Grupo de productosSpeedflow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía