Publique sus productos
Speedflow steel UL
Speedflow steel UL

    Speedflow steel UL

    Traducido por Google,
    Números de pieza: M06A-UL y M06AB-UL La línea de secadores de manos Speedflow® se clasifica dentro de la gama de productos eco-rápidos. Con una potencia total de 1150 W, consume una media de 3,83 W por ciclo de secado, con lo que se consigue un ahorro energético superior al 80% respecto a los secadores de manos tradicionales. sobre la huella de carbono la línea Speedflow consume en promedio 247 Kg de CO2, lo que representa una reducción anual de emisiones del 51%. Motor de alta velocidad ajustable manualmente que permite controlar el ruido y la velocidad, lo que permite que el secador de manos se adapte a cualquier tipo de ambiente de baño. El elemento calefactor se puede apagar mediante un puente colocado en el control electrónico. Unidades compactas de alta durabilidad con características antivandálicas. Está disponible en acero y en dos tipos diferentes de acabados: blanco o negro. Baja contaminación acústica, con un nivel de ruido entre 64 y 74 dBA. Velocidad de salida del aire entre 56 y 110 mph, logrando un tiempo de secado rápido entre 10 y 12 segundos. Máxima seguridad de secado con desconexión automática tras 60 segundos de uso continuado. En conclusión, Speedflow® es un secador de manos ecoeficiente porque minimiza el consumo energético y las emisiones de CO2 que está especialmente recomendado para baños públicos con alto tránsito de personas; y gracias a su diseño y ancho (ultrafino), cumple con los estándares ADA/USA.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM06Ax_UL
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Grupo de productosSpeedflow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía