Publique sus productos
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V

    Dualflow Plus 220V

    Referencias: M14A, M14AB,M14AC y M14ABT

    Secador de manos tipo “hands in” de nueva generación, rápido eficiente y de diseño elegante, muy adecuado para lugares con una alta frecuencia de paso.

    2 pares de sensores infrarrojos en ambos lados de los embellecedores exteriores para el accionamiento automático.

    Velocidad máxima de salida del aire a 410 Km/h.

    Secado de las manos en 10-15 segundos.

    Motor de potencia ajustable que permite regular el consumo energético (entre 420 y 1.500W).

    Incorpora un medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco, etc) mejorando notablemente la calidad del aire.

    Puede incorporar, de forma opcional, un ionizador (tecnología “Ion Hygienic”) que purifica el aire a través de partículas con carga eléctrica negativa (aniones), eliminando la mayoría de las partículas y los gérmenes transportados por el aire, haciendo que éste sea más saludable y puro.

    Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote® basada en la tecnología de iones de plata. Estos iones inhiben la reproducción de micro-organismos en el producto durante toda su vida útil.

    Desconexión automática a los 30 segundos de uso continuado.

    Bajo nivel sonoro en su categoría (62 dBA en modo ECO).

    De fácil mantenimiento, se puede conectar, de forma opcional, directamente la cañería de desagüe principal del baño para eliminar el agua residual del secado de manos.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM14Ax_220v
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Grupo de productosdualflow® plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)665
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)228
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía