Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Speedflow Plus acero

Número de Artículo: M17Ax_220V
Fabricante: Mediclinics
Familia del producto: Green-Sustainable high traffic & speed hand dryers
Grupo del producto: Speedflow®
Anchura (mm): 290
Altura (mm): 270
Profundidad (mm): 100
Fecha de publicación: 2017-06-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Referencias: M17A & M17AB

Secadora de manos Speedflow® Plus de diseño moderno y ultra-plano que cumple con las Directrices de Minusvalía ADA (“American With Dissabilities Act”) para la accesibilidad en los baños públicos.

La nueva secadora de manos Speedflow® Plus es especialmente apta para lugares con alta frecuencia de paso como por ejemplo aeropuertos, centros comerciales, instalaciones deportivas, etc.

Energéticamente eficiente, esta secadora de manos presenta un consumo eléctrico muy reducido. Con una potencia máxima total de 850 W esta secadora de manos, dependiendo de la configuración aplicada, consume tan sólo entre 0,6 y 2,8 watt hora por ciclo de secado y 0,4 W en reposo, uno de los más bajos del mercado.

Rápida (velocidad máxima de salida del aire 400 Km/h) y silenciosa (57-65 dBA). Seca las manos en tan sólo 12 segundos.

Motor de potencia ajustable que permite regular el consumo energético entre los 180 y los 850 W.

Medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión.

Microinterruptor “ON / OFF” situado en la placa electrónica que permite activar/desactivar la resistencia calefactora.

Detección de blancos fijos. Si se detecta un objeto inmóvil delante del sensor automáticamente la secadora se detiene a los 3-5 segundos por seguridad.

Desconexión automática de seguridad. Tras 30 segundos de uso continuado el equipo se detiene automáticamente.


Material principal: Steel
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 3.8

Categoría BIMobject: Sanitarios - Secadores de mano y de pelo
Clasificación IFC: Electric Appliance
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L82421
Uniclass 1.4 Descripción: Hand driers
Uniclass 2.0 Código: SS-60-80
Uniclass 2.0 Descripción: Drying Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 Descripción: Hand driers
NBS Reference Código: 60-80
NBS Reference Descripción: Drying Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 15
Título OmniClass: Hand Dryers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands