Publique sus productos
Machflow Plus Brushless Acero
Machflow Plus Brushless Acero

    Machflow Plus Brushless Acero

    Referencias: M19A Y M19AB

    Secador de manos de alta velocidad y de accionamiento automático, con motor sin escobillas (brushless) que no requiere mantenimiento y que garantiza una larga vida útil.

    Con un diseño compacto y muy robusto, este secador de manos es energéticamente muy eficiente y sostenible, proporcionando grandes ahorros energéticos y un secado de las manos ultrarrápido. Muy adecuado para lugares de elevada frecuencia de paso.

    Dispone de un motor de potencia ajustable que permite regular el consumo energético (entre 250 y 1.100W) y que proporciona una velocidad máxima de salida de aire de 340 Km/h, secando las manos entre los 8 y los 15 segundos.

    Machflow Plus puede incorporar, de forma opcional, un medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco, etc) mejorando notablemente la calidad del aire.

    Como complemento al medio filtrante HEPA, y también de forma opcional, Machflow Plus puede incorporar un ionizador (tecnología “Ion Hygienic”) que limpia y purifica el aire a través de la emisión de aniones, eliminando la mayoría de los gérmenes y las partículas transportados por el aire, ayudando a que éste sea más puro y más saludable.

    También de forma opcional puede incorporar un kit de montaje/desmontaje rápido de la máquina (Kit “Plug-in” código KTP009) que permite instalar y desinstalar la secadora de manos de forma fácil, rápida y segura, haciendo que el mantenimiento sea mucho más eficiente y reduciendo al mismo tiempo sus costes.

    Nueva boquilla concentradora de aire, que ayuda a canalizar mucho mejor el flujo de aire sobre las manos. Controla el flujo de salida de aire, de tal forma que permite concentrarlo en un punto mucho más específico, en lugar de dispersarlo. Además, al disponer de una apertura más estrecha, esta nueva boquilla concentradora imprime mucha más presión al aire de salida, lo que aumenta su velocidad y, por lo tanto, hace que el proceso de secado de manos sea mucho más eficiente. Sólo disponible para los modelos con ionizador “Ion Hygienic”.

    Dispone de un neutralizador de olores, código RCPOM14 que aromatiza y desodoriza el ambiente gracias a su suave fragancia (opcional).

    Machflow Plus está dotado de un sistema de desconexión de seguridad de la máquina que la desconecta automáticamente una vez transcurridos los 60 segundos de uso continuado.

    Se suministra de serie con todos los elementos para fijarlo a una pared de ladrillo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM19AX_220V
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Grupo de productosMachflow® Plus Brushless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)213
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía