Publique sus productos
Secadores de manos Optima de Mediclinics
Secadores de manos Optima de Mediclinics

    Secadores de manos Optima de Mediclinics

    Códigos: M99AC & M99ACS La gama de secadoras de manos Optima de Mediclinics, son la solución adecuada para quien busca disponer de una máquina para el secado de manos con un óptimo rendimiento a un precio verdaderamente competitivo. Unidades ideales para instalar en baños con una frecuencia de paso media, como por ejemplo restaurantes, teatros, oficinas, etc. Modelos de accionamiento automático y equipadas con motor de inducción, lo cual permite no tener que preocuparse por su mantenimiento. Fabricadas con componentes de primera calidad, incorporan además lector óptico de distancia de detección de manos, siendo este regulable. Para poder integrarse con mayor facilidad al ambiente de baño está disponible en acero inoxidable AISI 304 acabado brillante o satinado. Fruto de la I+D+i Mediclinics presenta una secadora con un diseño suave y realizada en un material de elevada robustez, con características anti-vandálicas. Cumplen también con las máximas garantías de seguridad, integrando un limitador térmico de seguridad en el motor y otro en la resistencia de la secadora.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM99ACx_220V
    • Familia de productoMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • Grupo de productosOptima
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)302
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía