Publique sus productos
Standard steel toilet 2 rolls paper dispenser
Standard steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Standard steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Referencias: PR2784 Dispensadores de papel higiénico de doble rollo, para montar en pared, diseñados y fabricados por Mediclinics®, S.A. Estos modelos están pensados para uso en restaurantes, oficinas, hospitales, etc. Con un cuerpo realizado de una sola pieza y fabricados en acero acabado pintado Epoxy blanco. Estos dispensadores de papel higiénico estándar tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dispensador de papel higiénico se integre perfectamente en cualquier espacio. La capacidad de estos dispensadores de papel higiénico estándar es de 2 rollos e incorporan un mecanismo automático que hace que el siguiente rollo descienda una vez el anterior se ha consumido. Se trata de un soporte de plástico para el rollo de reserva que puede ser regulado en dos posiciones distintas, dependiendo de las dimensiones del rollo de papel y que permite el libre movimiento del rollo en uso. El rollo de papel desciende cuando el anterior se ha consumido, mediante una sencilla manipulación por la ranura lateral. Tanto el cuerpo como la tapa de están construidos en acero de 0,8 mm espesor y están libres de rebabas y zonas cortantes. Además cuentan con características anti-vandálicas y todos los modelos de esta serie vienen con llave especial de apertura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPR2784
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de productosRoll Dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)296
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía