Publique sus productos
SECADOR PELO AUTO. USO COLECTIVO
SECADOR PELO AUTO. USO COLECTIVO

    SECADOR PELO AUTO. USO COLECTIVO

    Referencias: SC0009 y SC0009CS El secador de cabello automático Machflow®, con tubo flexible y mango difusor de aire, es un secador de cabello de última generación que proporciona importantes ahorros energéticos y un secado del cabello ultra-rápido. Se trata de una solución con un diseño vanguardista que se presenta en dos acabados diferentes, blanco o satinado, para que se pueda integrar perfectamente en cualquier ambiente de baño. Diseñados para ser instalados en baños de muy alto tráfico, estos secadores de cabello, compactos y duraderos, combinan un diseño elegante y moderno con un extraordinario flujo de aire, una alta durabilidad e importantes características anti-vandálicas. Son muy adecuados para lugares tales como: piscinas, centros deportivos, gimnasios y centros turísticos. Todos estos secadores de cabello están fabricados con una carcasa de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor, hecha de una sola pieza y sin soldaduras que les proporciona una gran robustez. El motor de escobillas de alta presión proporciona a este secador de cabello un fantástico flujo de aire de salida de aproximadamente 205 Km/h y su velocidad puede ser ajustada manualmente por medio de un potenciómetro, lo que permite regular el consumo de electricidad. La resistencia calefactora está protegida térmicamente por un limitador térmico de seguridad y dispone de un interruptor "on/off" para su conexión o desconexión manual. El tubo está fabricado con poliuretano blanco y con cable de acero espiralado. El mango difusor de aire es de plástico ABS resistente a los impactos y dispone de un conector al tubo fabricado en PBT (polibutileno).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSC0009x_220V
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hair dryers
    • Grupo de productosMachflow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Descripción Uniclass 2015Hair driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 17
    • Título OmniClass Hair Dryers
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía