Publique sus productos
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

Traducido por Google,
  • Aplicación de rebosadero a través de la pared.
  • SOLDADURA EN CALIENTE para soplete en aplicaciones de techado.
  • Anillo de sujeción de aluminio para asegurar la membrana a la brida.
  • Aplicaciones de techado de una y dos capas
  • Durabilidad a largo plazo
  • Tamaño de tubería de 2 ¾”
  • El tubo mide 11″ de largo, hay tubos más largos disponibles
  • Sujetadores de acero inoxidable
  • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B79 y ASME A112.6.4
  • También disponible en TPO Direct Weld™


011018

Etiquetas de productos:
Imbornal de aluminio, rebosadero auxiliar, imbornal de caja, desagüe de desbordamiento con abrazadera, desagüe con abrazadera, desagüe de cobre, desagüe aprobado por CSA, desagüe personalizado, desagüe con brida, desagüe con soldadura en caliente, desagüe de desbordamiento, desagüe de parapeto, desagüe de desagüe, desagüe secundario, desagüe a través de la pared, TPO imbornal

Especificaciones técnicas
  • Referenciaclamptite-overflow-scupper-drain
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de productosClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos