Publique sus productos
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,


  • Collar de sujeción para fijar la membrana a la brida.
  • Brida completa de 4″, caja de salida de 4” x 4” x 17” con caja de desbordamiento y limpieza.
  • La caja de salida se puede recortar al espesor de la pared.
  • Cajas de salida más largas disponibles.
  • Inserte un tubo de tamaño 3” en la caja de desbordamiento y limpieza.
  • No es necesario cortar un agujero de gran tamaño para pasar el imbornal a través de la pared.
  • La caja de desbordamiento y limpieza todo en uno se conectará a la caja de salida en el exterior de la pared terminada.
  • Sujetadores de acero inoxidable.
  • Certificado por QAI para cumplir con las normas canadienses y estadounidenses. Cumple con las normas CSA B79 y ASME A112.6.4.
  • También disponible en TPO Direct Weld™
  • KIT DE COLADOR DISPONIBLE
Especificaciones técnicas
  • Referenciaclamptite-boxscupper-aluminum
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de productosClamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos