Publique sus productos
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Traducido por Google,

    • Collar de sujeción para asegurar la membrana a la brida.
    • Brida completa de 4″, caja de salida de 4” x 4” x 17” con rebosadero y caja de limpieza.
    • La caja de salida se puede recortar al grosor de la pared.
    • Cajas de salida más largas disponibles.
    • Tubo de tamaño de inserción de 3” en la caja de desbordamiento y limpieza.
    • No es necesario cortar un agujero de gran tamaño para pasar el imbornal a través de la pared.
    • La caja de limpieza y rebose todo en uno se adjuntará a la caja de salida en el exterior de la pared terminada.
    • Sujetadores de acero inoxidable.
    • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B272 e IAPMO PS 64.
    • Menzies TPO Direct Weld™ para una instalación rápida en sistemas de techado TPO.
    • KIT DE COLADOR DISPONIBLE

    011018

    Etiquetas de productos:
    Imbornal de aluminio, rebosadero auxiliar, imbornal de caja, desagüe de abrazadera, desagüe de abrazadera, productos revestidos, desagüe de cobre, desagüe aprobado por CSA, desagüe personalizado, desagües de cubierta, desagüe de brida, desagüe de soldadura en caliente, desagüe de desbordamiento, desagüe de parapeto, desagüe de desagüe, desagüe secundario , Revestimiento de olefina termoplástica, Imbornal a través de la pared, TPO, Imbornal TPO

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclamptite-boxscupper-copper-tpo
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de productosClamp-Tite Copper Box Scupper
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Material secundarioOlefina termoplástica (TPO)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniClass Roof Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos