Publique sus productos
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

Traducido por Google,

  • Aplicación de rebosadero a través de la pared.
  • Brida de 4″.
  • Anillo de sujeción de aluminio para asegurar todas las membranas.
  • Cubiertas de una y dos capas.
  • Durabilidad a largo plazo.
  • Tamaño de tubería de 2 ¾”.
  • Tubo de 11″ de largo, tubos más largos disponibles.
  • Sujetadores de acero inoxidable.
  • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B272 e IAPMO PS 64.
  • Menzies TPO Direct Weld™ para una instalación rápida en sistemas de techado TPO.

011018

Etiquetas de productos:
Imbornal de aluminio, Rebosadero auxiliar, Imbornal de caja, Drenaje de rebose de abrazadera, Imbornal de abrazadera, productos revestidos, Imbornal de cobre, Imbornal aprobado por CSA, Imbornal personalizado, Imbornal de brida, Imbornal de soldadura en caliente, Imbornal de desbordamiento, Drenaje de parapeto, Desagües de techo, Desagüe de imbornal, Desagüe secundario , Revestimiento de olefina termoplástica, Imbornal a través de la pared, TPO, Imbornal TPO

Especificaciones técnicas
  • Referenciaclamptite-overflow-scupper-drain-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de productosClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioOlefina termoplástica (TPO)
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos