Publique sus productos
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Traducido por Google,

• Revestimiento de TPO.
• Tubo extruido de aluminio pesado, soldado a una brida redonda con orificios pretaladrados para facilitar la sujeción.
• Disponibles todas las parcelas por pedido especial.
• Disponible en tamaños 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5” (5″ es un pedido especial).
• Longitudes y diámetros personalizados disponibles por pedido especial.
• Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B272 e IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ para instalación rápida en sistemas de techado TPO.

040416

Etiquetas de productos:
2 lb de plomo, 3 lb de plomo, 5 en 1, 5 pieles, tapajuntas de plomo ajustable, tapajuntas de ventilación, productos revestidos, tapajuntas de plomo personalizado, pila de plomería personalizada, tapa económica, tapajuntas eléctrico, tapajuntas de tubería eléctrica, tapajuntas de plomo plano, pila de plomería aislada , tapas de plomo, tapajuntas de plomo, tapajuntas de fontanería de plomo, rollos de plomo, láminas de plomo, pila de plomo, conector Menzies, tapajuntas múltiple, tapajuntas de tuberías, tapajuntas de paso, tapajuntas de fontanería, ventilación de fontanería, tapajuntas de ventilación de fontanería, conector de techo, pila hilada, olefina termoplástica revestido, TPO, tapajuntas TPO, tapa antivandálica, tapa a prueba de vandalismo, tapajuntas de ventilación, pila soldada, cable de rayos X



Especificaciones técnicas
  • Referenciaplumbing-stack-aluminum-flat-weld-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de productosAluminum Plumbing Stack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos