Publique sus productos
Compound sets vertical - 3 zones
Compound sets vertical - 3 zones

    Compound sets vertical - 3 zones

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Montaje vertical de 3 zonas MéO, con interior de madera y exterior de aluminio.

    Posibilidad de conversión entre ventana, ventana francesa, oscilobatiente o fija.

    Dimensiones personalizables para cumplir con las restricciones de fabricación.

    Apertura con tirador a elección: Derecha / Izquierda.

    Persiana enrollable thermobloc opcional (caja de 195 o 225 mm).

    Rotura total de puente térmico entre las dos estructuras madera y aluminio.

    Marco térmico integrado en la hoja, 5 juntas, acristalamiento encolado.

    Carpintería patentada.

    Especificaciones
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMeO-F-3vtx-vt-num2
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosWood & aluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia