Publique sus productos
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Traducido por Google,

    Conjuntos compuestos DE 2 horizontales de 2 zonas MéO, con interior de madera y exterior de aluminio.

    Posibilidad de conversión entre ventana de dos hojas y ventana cortafuegos de dos hojas.

    Dimensiones personalizables para cumplir con las restricciones de fabricación.

    Gama de materiales de madera/aluminio disponibles.

    Apertura con elección de tirador: Derecha / Izquierda.

    Persiana enrollable thermobloc opcional (caja de 195 o 225 mm).

    Junta perimetral, marco térmico y acristalamiento encolado.

    Carpintería patentada.

    Especificaciones
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      No conversion possible between OF 2 and the sashes.

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Sill length 75,105,145,185,205
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height
      • Sill height
      • Tunnel position (Renovation)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMeO-OF2-2vtx-hz
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosWood & aluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia