Publique sus productos
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door

    Entrance door BALADE range - Double door

    4.5 de 5 estrellas4.5(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puerta de entrada gama BALADE de dos hojas, interior en madera y exterior en aluminio.

    Posibilidad de conversión entre diferentes estilos.

    Las dimensiones se pueden personalizar de acuerdo con las restricciones de fabricación.

    Puerta con elección de tirador: Derecha / Izquierda.

    Hoja monobloque de madera-aluminio de 89 mm de espesor.

    Cerradura de seguridad con 5 puntos de cierre y bisagras regulables tridimensionales.

    Concepto patentado.

    Especificaciones
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMeO-PE-BALADE-2vtx
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosWood & aluminium doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-13 33 21 11 15
    • Título OmniClass Balanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa