Publique sus productos
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de aleros de cubierta RIVEPRO MEP

    Con más de 35 años de experiencia y más de 6 millones de metros de cielo raso de PVC instalados... MEP se afirma hoy como el líder francés en el sistema de aleros de expansión controlada.

    El alero MEP es un conjunto homogéneo para la protección y cobertura completa de desbordamientos de cubiertas, nuevas o a reformar. Ha sido desarrollado en colaboración con profesionales para garantizar la funcionalidad y la facilidad de uso.

    El sistema MEP PVC Alero cuenta con dictamen técnico emitido por CSTB n° 2/13-1541, una garantía de diez años y una clasificación al fuego M1.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSysteme_Rivepro
    • Familia de productoPVC Eaves
    • Grupo de productosSoffit / Fascia boards
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC003208
    • Nombre ETIMEave
    • Nombre UNSPSCRoof fascias
    • Código UNSPSC30151601
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 93
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSoffit Panels
    • Número OmniClass23-13 41 11 17
    • Título OmniClass Roof Fascias
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa África Sudamerica Norteamérica