Publique sus productos
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Traducido por Google,

La cofia con taco continuo Perma-Tite es un sistema de cofia completamente diseñado con tacos continuos de acero galvanizado de calibre 24 en las caras interior y exterior, lo que proporciona un rendimiento a largo plazo contra eventos de viento fuerte. Además, el diseño a presión facilita una instalación rápida y sencilla. La cofia Perma-Tite se fabrica a la medida en tamaños para cumplir con los requisitos específicos del trabajo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapt-ccc-001
  • Familia de productoRoof Edgings and Trims
  • Grupo de productosPerma-Tite
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING