Publique sus productos
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,

Las rejillas de escape y retorno de núcleo cúbico de aluminio de la Serie CC están diseñadas para proporcionar bajas caídas de presión y bajos niveles de sonido. Está disponible en varias configuraciones básicas y estilos de borde diferentes.

  • La serie CC es una excelente opción para aplicaciones de alta capacidad que requieren una caída de presión y un ruido mínimos.
  • Disponible con varios tamaños de núcleo: cubo de 1/2" x 1/2" x 1/2" (CC5), cubo de 1/2" x 1/2" x 1" (CC15) y cubo de 1" x 1" x 1" cubo (CC1)
  • La construcción estándar es de aluminio. También disponible con marco de acero.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosGrilles & Registers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México