Publique sus productos
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

El PHPS-E presenta las mismas paletas de control aerodinámicamente curvadas que se usan en el PHPS-J. Mantiene un patrón de aire apretado contra el techo en sistemas de control constante o variable. Con solo 9" de altura, el PHPS-E requiere un espacio mínimo pero proporciona el máximo rendimiento y flexibilidad para aplicaciones interiores o perimetrales.

    • Las paletas de control tienen doble espesor de metal en la cara de la ranura para mayor resistencia y rigidez
    • Las paletas de control de patrón se envían sueltas para permitir la instalación en campo para tiro hacia la izquierda o hacia la derecha (instalación de fábrica por un cargo adicional)
    • Construcción de acero resistente a la corrosión
    • Disponible en 1 y 2 ranuras
    • Largos disponibles 24", 36", 48" y 60"
    • Las longitudes de 24" tienen una paleta por ranura. Las longitudes de 36", 48" y 60" tienen dos paletas por ranura individual.
    • Aislamiento opcional en PHPSI-E
    • Disponible para la aplicación Donn Fine Line/Bolt Slot
Especificaciones
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHigh-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosPlenum Slot Diffuser
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México