Concealed Mount Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFLCConcealed Mount Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFLCConcealed Mount Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFLCConcealed Mount Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFLC
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
METALAIRE

Concealed Mount Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFLC

Traducido por Google,

Las Formaciones Lineales Arquitectónicas satisfacen los criterios arquitectónicos y de ingeniería más exigentes y brindan un rendimiento de distribución de aire superior y una elegancia esculpida. Disponible en varios estilos de borde y configuraciones de ranura diferentes para proporcionar un efecto arquitectónico agradable para una amplia gama de aplicaciones.

  • Los controladores de patrón de aire especialmente diseñados son fácilmente ajustables para satisfacer una gran variedad de aplicaciones
  • Los controladores de patrón permiten que el flujo de aire se dirija horizontal o verticalmente utilizando los controladores de hoja estándar o tipo hoja combinada
  • Los difusores lineales AFL están disponibles para aplicaciones rectas y curvas
  • El modelo AFLC está diseñado para montaje oculto
Especificaciones
  • AFLC-10 - 1" Slot with Concealed Mount Frame
    AFLC-15 - 1 1/2" Slot with Concealed Mount Frame
    AFLC-20 - 2" Slot with Concealed Mount Frame
    AFLC-25 - 2 1/2" Slot with Concealed Mount Frame
    AFLC-30 - 3" Slot with Concealed Mount Frame

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALFC-Architectural-Linear-Diffuser-Formations-Concealed-Mounting
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosLinear Diffusers & Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 1.4L747361
  • Descripción Uniclass 1.4Diffusers
  • Código Uniclass 2.0PR-65-06-02
  • Descripción Uniclass 2.0Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • Código de Referencia NBS 65-06-02
  • Descripción de referencia NBS Air Diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México