Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRDRadial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
METALAIRE

Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD

HRD-CL radial discharge pattern diffusers are engineered for supply air distribution in critical environments such as chemistry labs and clean rooms. The diffusers are engineered to supply a low velocity of conditioned air in a radial pattern from the ceiling.

  • Low velocity radial air pattern
  • Available in 90° or 180° throw
  • Easily removable face to allow ease of cleaning and sterilization
  • Choice of all aluminum, stainless steel face and aluminum backpan, or all stainless steel construction
  • Available in Surface Mount or T-bar frame styles
  • Optional inlet damper
Especificaciones
  • Models
    HRD-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HRD-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HRD-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HRD-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HRD-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HRD-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HRD-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HRD-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HRD-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRadial-Discharge-Pattern-Critical-Environment-Diffuser-HRD
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosCritical Environment Products
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 1.4L747361
  • Descripción Uniclass 1.4Diffusers
  • Código Uniclass 2.0PR-65-06-02
  • Descripción Uniclass 2.0Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • Código de Referencia NBS 65-06-02
  • Descripción de referencia NBS Air Diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México