Publique sus productos
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1

4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
Traducido por Google,

Las rejillas de retorno del modelo RH combinan las ventajas de la construcción resistente a la corrosión y la durabilidad con un diseño atractivo, un rendimiento excelente y un precio competitivo.

  • Esta serie económica de rejillas de retorno y registros de aluminio laminado está disponible en varios bordes para integrarse en una amplia gama de aplicaciones de techos y paredes laterales.
  • El RH es una excelente opción para aplicaciones de escape y retorno.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRoll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosGrilles & Registers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México