Double Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4004-1 / V4004-1
METALAIRE

Double Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4004-1 / V4004-1

Traducido por Google,

La Serie 4000 establece el estándar de rendimiento y apariencia para rejillas/registros de suministro en la industria. El modelo 4000 (hojas verticales en V y hojas horizontales en H) tiene una construcción de aluminio; y el modelo 4000S es de construcción de acero. La serie 4000 está disponible con una serie de opciones y accesorios para satisfacer una variedad de aplicaciones.

  • La deflexión doble se ofrece en los modelos 4004 y el modelo 4002M tiene un amortiguador de obturador múltiple incorporado
  • Las rejillas y registros de la serie 4000 se pueden seleccionar con hojas frontales verticales u horizontales
Especificaciones
  • Surface Mount Models (-1 Border)
    Single Deflection
    V4002-1 Aluminum - Vertical Blade - Single Def.
    H4002-1 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-1 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-1 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002M-1 Aluminum - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002M-1 Aluminum - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    V4002SM-1 Steel - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002SM-1 Steel - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    Double Deflection
    V4004-1 Aluminum - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-1 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-1 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-1 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    Lay-In Models (-6 Border)
    Single Deflection
    V4002-6 Aluminum - Vertical Blade - Single Def
    H4002-6 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-6 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-6 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    Double Deflection
    V4004-6 Aluminum. - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-6 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-6 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-6 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaV-H-4004-1-Surface-Mount-Aluminum-Double-Deflection-Grille
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosGrilles & Registers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 1.4L747361
  • Descripción Uniclass 1.4Diffusers
  • Código Uniclass 2.0PR-65-06-02
  • Descripción Uniclass 2.0Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • Código de Referencia NBS 65-06-02
  • Descripción de referencia NBS Air Diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México