Publique sus productos
Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600 - Electric Reheat
METALAIRE

Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600 - Electric Reheat

Traducido por Google,

La unidad terminal con ventilador de la serie Metalaire modelo FCI-600 ha sido diseñada para proporcionar un equilibrio entre un funcionamiento silencioso, un espacio mínimo y un amplio rango de flujo. El FCI está construido con metal de calibre 22 diseñado para mitigar la vibración y aumentar la rigidez. Cada FCI incluye un panel de acceso de montaje inferior para facilitar el acceso al motor del ventilador y al conjunto del ventilador. Los motores conmutados electrónicamente (ECM) opcionales están disponibles para minimizar el uso de energía.

  • Capacidades que van desde 200-4400 CFM en 6 tamaños de carcasa
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
  • Controles neumáticos, eléctricos, analógicos o digitales directos disponibles
  • Agua caliente o calefacción eléctrica disponible para aplicaciones de recalentamiento
Especificaciones
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCI-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconstant-volume-fan-terminal-unit-fci-600-eh
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Descripción Uniclass 2015Constant volume boxes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConstant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniClass Constant Volume Air Terminal Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México